SMISSLINE personskyddsbrytare, RCBO, är perfekta för att skydda människor och egendom i alla nya och befintliga distributionssystem. Kombinationen av ström- och kabelskydd i en enda enhet gör planeringen mycket enklare och ger kostnadsfördelar. Att använda en personskyddsbrytare kan till exempel uppfylla den lägsta skyddsnivå som krävs i reglerna distributionssystem. Om en jordfelsström skulle uppstå stängs bara den krets som är direkt påverkad av medan alla andra kretsar förblir i drift.
Ett sortiment som är gjort för att säkerställa effektivitet och skydd. Personskyddsbrytare används ofta i tillämpningar där det finns behov av att kombinera skydd mot överström (överbelastningar och kortslutningar) med skydd mot jordfelsström.