T Line skymningsreläer styr ljuskretsar enligt nivån hos omgivningsljuset som känns av med en utomhusgivare. Eftersom de tillåter kraftigt minskad energiförbrukning är de särskilt användbara utomhus (trädgårdar, parkeringsplatser, entréer, gårdsplaner osv.…)
Med T Line-sortimentet av skymningsrelä kan utrustning slås TILL och FRÅN enligt nivån hos omgivningsljuset. De används tillsammans med en utomhusgivare för att känna av om omgivningsljuset är starkare eller svagare än den inställda nivån. En omkopplingsfördröjning hindrar dem från att utlösas oavsiktligt när ljusstyrkan ändras plötsligt (t.ex. vid blixtar, fordon som passerar osv.).
Viktiga fördelar
- 2 LED-indikatorer: en för kontaktstatus och en för inställt ljusvärde
- Fritt inställbart ljusvärde (LUX)
- Inställbar omkopplingsfördröjning
- Driftinstruktionerna är tryckta på sidan av produkten
Viktiga funktioner
- Förinställd på 10 LUX från fabriken
- Kapslingsklass IP65
- Sparar plats: Endast 1-modulbredd