Enheterna är lämpliga för ett antal olika tillämpningar från kylrum, kyldiskar och kyllager till värmesystem, växthus eller styrskåp. Brytarkontakter gör det möjligt att direktstyra och slå på och av förbrukare som värmare, fläktar eller pumpar efter behov.
Viktiga fördelar
- Bekvämt: 2 dioder för att ange givarens kortslutningsstatus och kontaktstatus
- Kompakt: Endast i 2-modulbredd
- Exakt: De låga temperaturdifferentialen säkerställer minskat underhåll med maximal precision i temperaturinställningen
Viktiga funktioner
- Övriga temperaturområden är tillgängliga för ett stort urval tillämpningar
- Vattentät temperaturgivare tillgänglig med 1,5 och 4 m längd
- Enkla inställningar: reglage på produktens front som kan justeras utan verktyg