Trappautomater

Säker omkoppling med förvarningsfunktion

Trappautomater släcker automatiskt lamporna efter en inställbar tidsperiod och används huvudsakligen i trappuppgångar, källare, korridorer, hissar och lobbyer. ABB:s E 232-sortiment av trappautomater för trappuppgångsbelysning innehåller elektromekaniska och elektroniska versioner med eller utan avstängningsförvarning. Trappautomater för trappuppgångsbelysning styrs normalt med tryckknappar med glimlampor. De är utformade för glimlampström upp till 150 mA och kan användas i flervåningsbyggnader.

Viktiga fördelar

  • Komplett produktsortiment, både med och utan avstängningsförvarning
  • Tyst drift
  • Justerbart tidsområde: kan regeras inom 1–7 min med intervall på 15 min och kan återställas efter 30 sekunder

Viktiga funktioner

  • Styrning via dörrpassersystem är möjligt tack vara extra spänningsinmatning för 8/230-versioner för N-versioner
  • Tio olika funktioner att välja mellan på Multi10-versionen (justerbar framifrån: elektroniskt timerläge, spärreläläge, spärreläer med återkommande tidsläge, permanent TILL-läge)
  • Praktiskt: känner automatiskt av 3- eller 4-ledarsystem
staircase

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language