EasyLine - XLP

Enklare att installera

EasyLine-serien består av 1-, 2-, 3- och 4-poliga lösningar med märkström från 100 A till 630 A.
Alla enheter är avsedda för AC, och det 1- och 2-poliga sortimentet också för DC. Förutom användning som enskild utrustning, är det 3-poliga sortimentet från storlek 00 till 3 (160–630 A) också utformat för att användas i distributionssystem med en adapter för skensystemet vilket ger enkel installation. Adaptrarna för skensystemen är tillgängliga för 40 mm och 60 mm avstånd mellan fasernas mittpunkt för varje samlingsskenesystem. Hela EasyLine-sortimentet har en robust, likformig konstruktion som är användarvänlig och säker med IP 30 från framsidan, i stängt läge, och IP 20 i öppet läge.

Fördelar

  • Lätta att installera
  • Lätta att manövrera
  • Funktionell och modern konstruktion
  • Robust konstruktion
  • Hög personsäkerhet
  • Märkström 100–630 A
  • XLP 1-poliga och 2-poliga med märkspänning 220–440 VDC/–690 VAC
  • XLP 3-poliga med märkspänning –690 VAC och 4-poliga med märkspänning 500 VAC
  • Utbytbara mot liknande fabrikat på marknaden
  • Typprovade enligt EN/IEC 60947-3

easyline_xlp

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language