Kabeldon IP-system

Enkelt, säkert och tillförlitligt

Kabeldon IP-system består av ett unikt, beröringsskyddat skensystem som kombineras med ett brett sortiment elkopplare och anslutningar. Kabeldon IP-system kännetecknas av enkelhet och driftsäkerhet, vilka är de viktigaste faktorerna när man vill uppnå låga driftskostnader och hög leveranssäkerhet i ett distributionssystem.

Skenor och elkopplare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt SS-EN 60529.

Fördelar
  • Isolerat och beröringssäkert
  • IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enklare
  • Enkel planering och beredning med beredningsprogrammet Connect IT 

Egenskaper fasskenor:

  • Gjorda av strängsprutade aluminiumprofiler, isolerade med ett polyamidskikt
  • Skenan har ett beröringssäkert kontaktspår vilket gör att personsäkerheten alltid är fullgod, oavsett var på skenan elkopplaren placeras
  • Skenor finns med märkström 400 A – 2500 A

Egenskaper elkopplare:

  • Kan placeras i vilken ordning som helst, oberoende av märkström
  • Elkopplare finns för 100 A –1600 A
  • Elkopplare monteras och ansluts till skensystemet i ett och samma arbetsmoment
  • Elkopplare kan anslutas under spänning
  • Alltid spänningslöst vid säkringsbyte
  • Elkopplarnas kompakta utförande gör dem lämpliga att använda i många olika typer av fördelningar
  • Alla elkopplare kan användas i kabelskåp, nätstationer och andra lågspänningsfördelningar
IP-system

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden

Produkter, dokumentation och verktyg

Select region / language