FD 3300
Frånskiljare med beroende handmanöver, 400 A
Kabeldon frånskiljningsdon FD 3300 är avsett för 1-polig brytning och frånskiljning av inkopplad kabel till skensystemet.
Fördelar
- Användarkategori enligt SS-EN 60947-3
Egenskaper
- Klarar både Al- och Cu-ledare
- Med hjälp av kopplingsknivar går det att göra skensystemet spänningslöst utan att bryta matarkabeln
- Tre st 1-poliga kopplingsknivar ingår
- Bredd 7 moduler. 1 modul = 12,5mm