Lösningar för CSS med SLDL
Säkringslastfrånskiljare med beroende handmanöver, utan avbrott, 400 A–630 A
Kabeldon säkringslastfrånskiljare SLDL är designade för hög driftsäkerhet. SLDL uppfyller Europeisk hållfasthetskrav för användning i lågspänningsställverk i nätstationer och liknande applikationer.
Säkringslastfrånskiljare med 1- eller 3-polig brytning för 400 A eller 630 A.
Fördelar
- Med två frånskiljningsdon kan man göra skensystemet spänningslöst och mata vidare genom nästa kabel
- SLDL kan placeras i vilken ordning som helst, oberoende av märkström
- Kontaktuttag för koppling av t ex ett tillfälligt uttag
- Plats för hållare av amperemätare
- Möjlighet för visuell kontroll av mutterns läge
Egenskaper
- 1- eller 3-polig brytning
- SLDL har en bredd på 100 mm (8 moduler). 1 modul = 12,5 mm
- Vändbar sockel, tillåter kabelanslutning även ovanifrån vid behov
- Frikoppling av säkringar sker genom att trycka på den fjäderbelastade knappen på sidan av luckan
- Passar kabeldons skensystem, men går ej att använda i kabelskåp av typen CDC, SDC, KSIK och KSIP