SLD

Säkringslastfrånskiljare med beroende handmanöver, utan avbrott

Kabeldon säkringslastfrånskiljare med 1- eller 3-polig brytning. Kabeldon SLD säkringslastfrånskiljare är designade för hög driftsäkerhet. SLD uppfyller Europeisk hållfasthetskrav för användning i kabelskåp, fördelningscentraler, ställverk och nätstationer.

Fördelar

  • Inspektionsfönster i locket 
  • Monteras och ansluts till skensystemet i ett och samma arbetsmoment
  • 3-polig brytning sker genom att manövrera luckan distinkt
  • Alltid spänningslöst vid säkringsbyte
  • Möjlighet för visuell kontroll av mutterns läge 

Egenskaper

  • 63A upp till 400A
  • 1- eller 3-polig brytning
  • Kapslingsklass IP2X

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language