SLE

Säkringslastfrånskiljare 

SLE är en säkringslastfrånskiljare med beroende manuell manövrering för trepolig brytning. Den används för att skydda elektrisk utrustning från skador på grund av överspänningar och överbelastning samt för att möjliggöra säker manuell hantering av till- och frånkoppling under drift och underhåll.

Kabeldons säkringsbrytare är konstruerade för hög driftsäkerhet. SLE uppfyller hållfasthetskraven i den europeiska standarden för användning i kabelskåp, fördelningscentraler, ställverk och nätstationer.

SLE har två huvudsakliga tillbehör:

  • JDDE jordningsanordning för säkert underhåll.
  • PHE parallellhandtag för samtidig drift av två SLE-enheter.



 

Viktigaste fördelar

Säkerhet och skydd
SLE har fullt IP2X-skydd för att möjliggöra säker användning och installation. Locket är plomberbar för att förhindra obehörig åtkomst.

 
Lätt att installera
SLE har flera funktioner för att förenkla installation och hantering. Justerbara klämmor förenklar installationen av kablar. Stora inspektionsfönster underlättar säkringsövervakning. QR-koder möjliggör enkel åtkomst till produktdokumentation. Luckan är avtagbar för att förenkla byte av säkringar. Indikatorer visar när anslutningarna till skenan är i korrekt läge.
 
Optimalt gränssnitt
SLE är kompatibel med gamla och nya Kabeldon-system. Handtaget är starkt och robust och gångjärnen är förbättrade för att möjliggöra smidig manövrering av luckan. Vridmomentet är harmoniserat med Kabeldon-systemet.

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Produktblad

Produktinformation

Select region / language