Tmax XT adapterplattor

Säker, snabb och enkel installation

Tmax XT-adapterplattorna är utformade för enkel montering av effektbrytare Tmax XT i Kabeldon IP-distributionsnätet.

Vi erbjuder adapterplattor för följande effektbrytare:

  • Trepolig för XT1, XT2, XT3, XT4 och XT5
  • Fyrpolig för XT2, XT4 och XT5
  • Motormanövrerad XT2 och, XT4 och XT5

Egenskaper hos Tmax XT adapterplattor

Adapterplatta för effektbrytare typ Tmax XT1, XT2, XT3, XT4 och XT5.

  • En adapterplatta som passar flera storlekar av brytare (gäller för APXT 1-4).
  • Skyddsgrad IP2X.
  • Inget behov av plug-in kit för brytare.
  • Uppfyller kraven i IEC 60947-2.
  • Passar alla Kabeldons samlingsskenor.
  • APXT 1-4 passar alla Kabeldons kapslingar.
  • APXT 5 passar alla Kabeldon SDC kapslingar.

Tmax XT anslutningssatser

För de större brytarna (XT6 och XT7) finns det anslutningssatser istället för adapterplattor. Dessa gör att de större brytarna fortfarande passar i ett Kabeldon SDC-skåp.

tmax_adapterplattor

Installationsvideo för APXT5 [en]

Produkter och dokument

Relaterade erbjudanden

Select region / language