Säkringssocklar OFAZ och OFAX

Säkringssocklarna kan användas i kombination med NH knivsäkringar enligt IEC 60269-2 och DIN VDE 0636-2 och kortslutningsknivar.

Säkerhet och skydd

Säkringssocklar utgör en kompakt och enkel lösning för att applicera säkringar som ett skyddselement i lågspänningsapplikationer, och kännetecknas av galvaniskt silverpläterade kontakter som ger tillförlitliga och goda kontaktegenskaper. OFAZ och OFAX säkringssocklar finns tillgängliga som öppna eller fullt skyddad IP20-versioner.

Lätta att installera

Säkringssocklarna är av plast och OFAZ och OFAX för NH-säkringar lämpar sig för skruvmontage. Ett brett utbud av olika kabelanslutningar gör installationen snabb och enkel. Säkringssocklarna OFAZ och OFAX är kompatibla med liknande typer på marknaden.
fuse-bases

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language