Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

InLine II - ZLBM/ZHBM

Konstruerade för framtiden

ABB är stolta över att lansera den senaste tekniken för säkringsbrytare så att högsta stabilitet och säkerhet säkerställs i kraftdistributionsnätet. Den nya generationen InLine II ger också högsta möjliga personsäkerhet vid drift och service.

Fördelar

  • Hög personsäkerhet
  • Säker och tillförlitlig manövrering på/av
  • Säkert och enkelt byte av NH-säkringar
  • Universella anslutningsbultar
  • Enkel installation av strömtransformatorer
  • Tillgängliga för 160 A, 250 A, 400 A och 630 A
  • 1-poliga och 3-poliga varianter
  • För horisontella och vertikala installationer
  • Konstruerade för skensystem med 185 mm avstånd
  • Typprovade enligt EN/IEC 60947-3

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden