Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SlimLine XR

Sparar tid och utrymme

SlimLine XR uppfyller de senaste kraven i branschen för noggrann energimätning och övervakning. Den nya konstruktionen täcker också behoven för fjärrövervakning och fjärrmanövrering. 

Att installera den nya SlimLine XR är enklare och mer tidsbesparande än någonsin. Det större utrymmet för kabelanslutningar ger ännu bättre åtkomlighet vid installation av kablar.

Fördelar

  • Hög personsäkerhet, IP41
  • Indikering av verkligt läge till/från
  • Plug-in och frånskiljning till skensystem under drift
  • Horisontella och vertikala installationer
  • Underhållsfria
  • Modulär konstruktion

Egenskaper

  • Märkström 63–630 A
  • Motormanövrering för lokal manövrering eller fjärrmanövrering
  • Elektronisk säkringsövervakning (EFM) är en inbyggd övervakning av säkringar som löst ut, vilket visas med en röd lysdiod och med ett fjärrlarm via ett inbyggt relä
  • Intelligent brytare (ITS) för fjärrmanövrering och övervakning över kommunikationsbuss
  • 3- och 4-polig AC-version och 2-polig DC-version
  • Möjlighet att eftermontera inbyggda 3-fas strömtransformatorer ända upp till 4 strömtransformatorer

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter, verktyg och support

Relaterade erbjudanden