CP-B-serien
Ultra-kondensatorbaserade buffringsenheter
ABB erbjuder en innovativ och helt underhållsfri produkt för buffring av 24 V DC-matningsspänningen i händelse av att nätspänningen skulle brytas på det switchade spänningsaggregatets primärsida.
Fördelar
- Underhållsfri: Använder sig av den senaste ultrakondensatortekniken istället för batterier.
- Ingen djupurladdning.
- Temperaturtålig.
Egenskaper
- Nominell matningsspänning 24 V DC.
- Nominell ström 3 A DC, 10 A DC, 20 A DC.
- Utbyggbara med CP-B EXT.2-modul.
- Lysdioder för statusindikering.
- Hög effektivitet, högre än 90%.