CP-C.1 – spänningsaggregat
Högpresterande spänningsaggregat för krävande tillämpningar inom industrin
ABB:s högpresterande spänningsaggregat CP-C.1 för krävande tillämningar inom industri ger hög effektivitet, hög tillförlitlighet. Spänningsaggregaten har en 150 procent inbyggd kraftreserv och arbetar med upp till 94 procent effektivitet. De är utrustade med överhettningsskydd och aktiv strömfaktorkorrigering. I kombination med ett brett omfång av växel- och likströmsingångar och världsomspännande godkännanden är spänningsaggregaten CP-C.1 det första valet för professionella tillämpningar. ATEX- och IECEx-godkännanden finns tillgängliga för användning i tuffa miljöer.
Fördelar
- Strömreserv och växling vid höga startströmmar ger säker strömförsörjning
- Hög effektivitet på upp till 94 procent ger ett energisnålt spänningsaggregat med låg värmeutveckling
- Tillförlitlig i tuffa miljöer och inom ett brett temperaturområde
- Varianter med lackade kretskort för tuffa miljöer finns tillgänglig
- Redundansenhet CP-C.1-A-RU finns för att få verklig redundans
Funktioner
- Nominell utspänning 24 V DC
- Nominell utström 5 A, 10 A, 20 A
- Nominell uteffekt 120 W, 240 W, 480 W
- Hög effektivitet upp till 94 procent
- Omgivningstemperatur under drift -25 till +70°C
- Utökat omgivningstemperaturområde under drift -40 till + 70° C med lackadekretskorts versioner
- Kylning genom fri konvektion - ingen forcerad kylning med fläktar