CP-D-serien

Fördelningspanelen är anpassad till spänningsaggregaten.

Spänningsaggregaten i CP-D-serien i MDRC-utförande (modulära DIN-skenkomponenter) passar alla heminstallationer och fördelningspaneler.

Fördelar

  • Med sin bredd på endast 18 till 90 mm lämpar sig switch mode-spänningsaggregaten i CP-D-serien perfekt för installation i distributionspaneler
  • Optimerad för applikationer världen över. CP-D-spänningsaggregaten kan matas med 90–264 V AC eller 120–375 V DC
  • Kontinuerligt justerbar utspänning (CP-D > 10 W). Följaktligen kan de anpassas optimalt för applikationen, t.ex. kompensation av spänningsfall orsakat av långa ledningar

Egenskaper

  • Utspänningar 12 och 24 V DC
  • Utgångsström 0,42 A / 0,83 A / 1,3 A / 2,1 A / 2,5 A / 4,2 A
  • Effektområde 10 W, 30 W, 60 W, 100 W
  • Brett inspänningsområde 100–240 V AC (90–264 V AC, 120–375 V DC)
  • Hög effektivitet, upp till 89%
  • Låg effektförlust och värmealstring
cp_d

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language