CP-E-serien
Ekonomiska spänningsaggregat för din applikation.
CP-E-serien erbjuder utökad funktionalitet samtidigt som antalet olika typer har minskats väsentligt. Nu kan alla spänningsaggregat användas vid en omgivningstemperatur på upp till +70°C.
Fördelar
- CP-E-seriens 24 V-enheter > 18 W erbjuder en utgång/kontakt för övervakning av utgångsspänningen och fjärrdiagnostik.
- Optimerad för applikationer världen över. CP-E spänningsaggregaten kan matas inom ett brett AC- eller DC-spänningsområde.
- Kontinuerligt justerbar utspänning. Följaktligen kan de anpassas optimalt för applikationen, t.ex. kompensation av spänningsfall orsakat av långa ledningar.
- För frikoppling av parallellkopplade spänningsaggregat under eller lika med 40 V kan vi erbjuda redundansmoduler för att uppnå äkta redundans.
Egenskaper
- Justerbara utspänningar 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC.
- Utströmmar 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A /
5 A / 10 A / 20 A.
- Effektområde 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 V, 480 W.
- Hög effektivitet, upp till 90%.
- Låg effektförlust och värmealstring.
- Omgivningstemperaturintervall under drift -40... +70°C