I fråga om konstruktion och funktionalitet kompletterar CP-T-serien de övriga produkterna perfekt, samtidigt som den breddar sortimentet och fyller en lucka.
Fördelar
- Solid state-utgång för funktionsövervakning och fjärrdiagnostik.
- För användning i 340–575 V AC eller 480–820 V DC försörjningssystem.
- Kontinuerligt justerbar utspänning. Följaktligen kan de anpassas optimalt för applikationen, t.ex. kompensation av spänningsfall orsakat av långa ledningar.
Egenskaper
- Nominella utgångsspänningar 24 V, 48 V DC.
- Nominella utgångsströmmar 5 A, 10 A, 20 A, 40 A.
- Nominella effekter 120 W, 240 V, 480 W, 960 W.
- Typisk effektivitet: 93%.
- Omgivningstemperaturintervall under drift-40... + 70 °C 1).
- Fri konvektionskylning (ingen tvingande kylning med fläktar).