Bir kablo bağı.
Öylesine basit ve mütevazı bir cihaz ki sanki tekerlek gibi zamanın başlangıcından beri etrafımızda bulunan bir şey olarak düşünüyoruz.
Aslında bugün bildiğimiz kablo bağı, modern teknolojik çağımızın bir ürünüdür.
ABB grubunun bir üyesi olan Thomas & Betts'in pratik mühendisliği Ty-Rap®, 60 yıl önce uçaklarda elektrik kablolarını birbirine bağlamak için hafif, hızlı ve güvenilir bir yol olarak doğdu.
O zamandan beri, yeniden düşünüldü, yeniden tasarlandı, yeni amaçlara sahip oldu ve yeniden değerlendirildi. Farklı boyutlar, malzemeler ve kullanımlar da dahil olmak üzere, ABB, 25'den fazla farklı Ty-Rap çeşidini, birkaç yüz aksesuarla birlikte barındırıyor ve kullanımları yalnızca insan zekasının hayalgücü ile sınırlı.
Ty-Rap, Mars'ın yüzeyinde.
Milyon dolarlık yarış arabaları ve cross-country ralli arabalarının motor bölmelerinde bulunuyor. Güneş enerjisi santrallerinde, asitle yıkanmış kimyasal tesislerde ve tuz serpiştirilmiş petrol platformlarında kabloları tutuyor. Ve biz bir robota bunu kullanmayı öğrettik. Kısacası, Dünya gezegeninde ve etrafımızdaki güneş sisteminde akla gelebilecek en sağlam ve yüksek teknoloji koşullarının üstesinden gelmek için bir Ty-Rap formu geliştirildi.
İsterseniz bir park bankı inşa etmek için de kullanabilirsiniz.
Seçim sizin. Ty-Rap'in nasıl ortaya çıktığı ve çeşitli kullanımlar için nasıl yeniden tasarlandığına kısaca bir göz atalım:
İcat. Ty-Rap için fikir ilk kez 1956 yılında Thomas & Betts mühendisi Maurus C. Logan'ın elektriksel kabloları mumlu iplerle birlikte gövdeye zahmetsizce bağlayan Boeing uçak fabrikası işçilerini fark etmesiyle tasarlandı. Deneysel prototipleri, hızla başında metal saplı naylon şeride dönüştü ve bugün Ty-Rap’e Grip of Steel® özelliğini veren şey de bu. Thomas & Betts, 1958'de ilk Ty-Rap patenti için başvuruda bulundu.
Uzay. Uzay yarışı ilerledikçe, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), buzul sıcaklıklarında, yoğun radyasyonda ve uzay boşluğunda bile gaz yaymayacak ekipmana ihtiyaç duyuyordu. Gazlar, dünya dışı atmosferleri ve diğer şeyleri analiz etmek için kullanılan uydu ve diğer uzay araçlarının hassas cihazlarını etkileyebilirdi. Ty-Rap’ın standart tipi, naylondan yapılmıştır - Naylon, dünya üzerinde bulunan harika bir malzeme olmakla beraber birden fazla gaz çıkışı yapan ve uzayda hızlıca kuruyan bir malzemedir. Cevap: Ty-Rap, Teflon ile ilgili sofistike bir floropolimer olan ETFE ile yapılmıştır. Yeni bağlar, NASA'nın Martian aracı ile Mars'ın yüzeyinde durmaktadır. Isıya, soğuğa, radyasyona, aleve ve diğer tehlikelere karşı neredeyse kurşun geçirmez dirençlerinden dolayı, yüksek kaliteli yarış arabaları üreticileri ve son derece pahalı parçaları elementlerden korumaya ihtiyaç duyan diğer kişiler tarafından tercih edilemktedir.