13 Şubat 2017 tarihinde yayınlandı
Yakın zamanda, Danimarka'nın Aarhus kentindeki saygın Stadler Rail'de arkadaşlarımızla heyecan verici yeni bir projeye katılmanın mutluluğunu yaşadık.
Stadler ile olan çalışma ilişkimizin gücü ve kusursuz müşteri hizmeti konusundaki itibarımız sayesinde, şehir demiryolu altyapısının 26 aracı için özel kablo koruma çözümleri sunmak üzere Aarhus Projesi isimli projeye katılmamız istendi.
ABB, Ocak ayının başında, MV WERFTEN ile heyecan verici yeni bir projeye katıldığını duyurdu - Genting Hong Kong markası altında tahrik, otomasyon ve denizcilik yazılım sistemleri ile 5 gemi tedarik etti.
İkisi "Global Class” Star Cruise ve üçü lüks "Endeavor Class" Crystal Cruise olan bu gemiler, dünyanın en büyük yolcu gemilerinden bazıları olacak; Star Cruise’lardan her biri 204.000 ton ağırlığında.
Kompleks bir proje olan 3 lüks Crystal gemisi Kutup Sınıfı 6’ya sahip olacak ve bu da Kutuplarda yolculuk yapmayı sağlayacak ve de 2 Azipod D üniteleri ile enerji sağlanıp bu ünitelerden her biri, geminin zorlu kutup koşullarında ilerlemesini sağlayacak; 2 Star Cruise’a ise 3 Azipod XO itici kurulacak.
Kuzey Yarımküre'de konumlanmış olan Aarhus, zorlu ve yağışlı kışlardan muzdarip olabilir - kar, yağmur ve dondurucu soğuklar yılın ikinci yarısında oldukça sık rastlanan olaylardır.
Bu nedenle, Aarhus Projesi aşırı soğukluklarda ve de yüksek zorlanma ve taleplere dayanacak dayanıklı ve uzun ömürlü kablo korumasına ihtiyaç duydu; biz de bu nedenle IP69K’yi önerdik.
Dış mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir konektör olan IP69K, giriş koruması gereksinimleri veya ıslak ve kuru alanlar arasında dinamik yüklü bağlantılar için gerilim azaltıcı ve metal dişli ile oluşturulmuştur, bu da bazen öngörülemeyen Danimarka havası için mükemmel bir çözümdür.
IP69K'nin sağlam ve esnek yapısı, uygulamanın sıkılığıyla ilgili olarak 10 yıla kadar mutlak güvenlik sağlar; aynı zamanda kıvrımlı boruların düzenli gerginlik altında gerektiği şekilde çalışmasına izin verir.
Her ne kadar kablo koruması bu oldukça büyük projenin küçük bir parçası gibi görünse de, bu uygulamaları doğru bir şekilde gerçekleştirmek, araçların başarısının ayrılmaz bir parçasıydı; demiryolu altyapısında kullanılan kablolar, aşağıdaki sistemler de dahil olmak üzere, trenlerin çalışmaya devam etmesini sağlayan bir dizi farklı şeyden sorumludur:
-
İşaret & sinyaller
-
İklimlendirme
-
Bağlantı
-
Vagon geçişleri
Ve eğer kullanım amacı için tamamen uygun değilse, işler özellikle bu büyüklükteki bir proje ile çok hızlı bir şekilde yanlış gitmeye başlayabilir.
Aarhus Projesi dahilinde oluşturulan araçların çoğunluğu modüler bir şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir; uzunluk, genişlik ve ölçek bakımından esnektir ve bir katener besleme gerilimi (havai elektrik sistemi) ile çalışması beklenir.
26 aracın 14'ünde 84 koltuk ve 132 kişilik ayakta durulacak yer bulunmakta - bu, araçların en az 1.932 yolcu alması ve projede 1.932 hayattan sorumlu olunması anlamına geliyor; güvenilir bir klima sistemi ve rahatlık için wifi da bunlara dahil.
Aarhus Projesi ilk olarak, yılın ikinci yarısında Berlin'deki InnoTrans 2016 sırasında kamuya ve profesyonellere tanıtıldı ve çok iyi karşılandı...
… İsmimizi kullanmaktan gurur duyduğumuz bir proje.
Gemi inşası için kablo koruma uygulamaları hakkında yardım ve öneri almak için Contact Center’i +90 850 333 1 222 numaralı telefondan arayın veya e-posta gönderin: contact.center@tr.abb.com