ABB’nin yeni Protecta Plus dağıtım panosu, kurulum görevlileri için zamandan ve enerjiden tasarruf sağlıyor

mwoi_protect_plus_article_header_

 

Şartnamehazırlayanlar, elektrik yüklenicileri, elektrikçiler ve kurulum görevlileri, mühendislik ve montaj işlerini azaltmak için tasarlanan ABB'nin yeni Protecta Plus modüler dağıtım panosundan faydalanmaya hazır.


Protecta Plus otomatik sigorta dağıtım panosu, elektrik uzmanlarına ABB'nin rakipsiz alçak gerilim ürün serisinden en son bileşenleri entegre etme olanağı sunarak, sınırsız uyumluluk çözümleri sağlayacak.

 

abb_protecta_plus_500pxProtecta Plus kurulum görevlileri ve tasarımcılara standart kurulumlardan karmaşık sahalara kadar tüm uygulamaları kapsayacak esnekliği sunar. Elektrik toptancılarında kit formunda mevcut olan ABB'nin en yeni nesil alt dağıtım çözümü, inşaat sektörünün tüm segmentlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Protecta Plus, IEC BS EN 61439 1-2'ye uygundur.

İşlevsellik, esneklik ve güvenlik, ABB'nin en son alçak gerilim teknolojisini içeren dağıtım panoları serimizin merkezinde yer alır:

  • Standart 18 mm’lik formatta 25 kA ve 100 A'e kadar yüksek performanslı otomatik sigortalar
  • MID (Ölçüm Aletleri Direktifi) onaylı ölçüm
  • Toplam pano akım izleme sistemi
  • Kontak konumu göstergeli en son RCBO'lar
  • Toprak açma göstergesi penceresi ve 15 kA değerleri
  • Furse aşırı gerilimden korunma cihazları
  • Quick safe aşırı gerilim koruması; ve
  • En son DIN rayı ürünleri.

Dağıtım panoları ayrıca dikey/yatay güç, aydınlatma ve servis takibi için en son pazar gereksinimlerini karşılar.

Ana yapı özellikleri

  • Epoksi kaplı saclarda, 1mm kalınlığında yapı
  • İç mekanlar için duvar montajı
  • Giriş koruma sınıfı - kapı ile IP43
  • Mekanik dayanım IK 07
  • Bara sınıfı: 250A
  • Yol sayısı: 4, 8, 12, 16, 20, 24
  • IEC BS EN 61439 1-2'ye uygunluk
  • Tüm kabinlerde yatay ve dikey olarak basit bağlantı
  • Bağlantı işlemleri ve bakım için kolay dahili erişilebilirlik
  • Özel uygulamalar için hazır kitler (ör. Aşırı gerilim koruması, ölçüm)

Yeni Protecta Plus modüler dağıtım panosu, İngiliz standardında şartname hazırlayanlar , kurulum görevlileri, elektrik yüklenicileri ve elektrikçilere sonsuz uyumluluk çözümlerini garanti eden, kapsamlı ürün portföyümüzle sorunsuz bir şekilde bütünleşen diğer bir ABB My world of installationürünüdür.

ABB markalı 25 TANOS alet kutusundan birini KAZANIN!

En son Adaptaflex ürün haberleri, indirimler, promosyonlar ve hediyeleri ilk öğrenen olmak için ABB My world of installation e-Bülteni "Totally Wired"a şimdi kaydolun (aşağıda). Son promosyonumuz, 25 TANOS alet kutusundan birini kazanma şansı sunuyor.

Totally Wired için kayıt yaptırdınız mı? Sorun yok, halen kazanabilirsiniz!

 

 


ABB will not share your information with any third party company.


Competition Terms and Conditions

mwoi_adaptaflex_article_april17_tool-box_sign_up_02
25 TANOS alet kutusundan birini kazanın!

Kazanmak için “Totally Wired”a kaydolun

 

Select region / language