Hastaların refah ve rahatına hitap eden ve genel tıbbi hizmetlerin gerektiği gibi yürütüldüğü bir ortam sağlama hedefi, hastaneler ve sağlık tesislerinin enerji kullanımı açısından ciddi taleplerde bulunmasına yol açar.
Hastanelerde tüketilen enerjinin %30'u gereksiz tüketimden kaynaklanmaktadır.
Bir sağlık tesisi yöneticisinin bütçesinin yaklaşık %50'sini enerjinin oluşturduğu düşünüldüğünde, hastanelerin enerjiyi daha verimli kullanarak operasyonel maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceklerini söylemek mümkündür.
(kaynak: EPA)
ABB Cylon ürün yelpazesi, sağlık tesislerinin değişen taleplerine uygun esnek strateji değişiklikleri ve maksimum kontrol sunar. Enerji Yönetim aracımız, enerji kullanımının kontrolünü sağlar ve anormal durumlar tespit edildiğinde uyarılar ve alarmlar göndererek tesis ekiplerinin enerji kullanımını ve maliyetleri yönetirken bir yandan da hizmette tutarlılığı sağlamalarına olanak tanır.
Giderek artan ihtiyaçlar ve uzayan çalışma süreleri çoğu hastane ve klinikte yüksek enerji tüketimine yol açtığından sağlık sektörü, tesis yöneticilerine enerji tasarrufunu optimize etmek ve artırmak adına eşsiz fırsatlar sunmaktadır.
Sağlık sektörü, benzer boyuta sahip binalardaki bina başına enerji maliyetlerini yaklaşık 10'a katlayarak metre kare başına yaklaşık 250 kBTU veya 74 kWh kadar, yani normal bir ofis binasının neredeyse üç katı kadar enerji yoğunluğuna sahip olmakta ve bu açıdan gıda-hizmet sektörünü takip ederek ikinci sırayı almaktadır.
İster mevcut bir sistemde yükseltme yapmayı, ister sistem çapında bir çözüm sunmayı hedefliyor olun; ABB Cylon, günümüz sağlık tesislerinin hem HVAC hem de enerji tasarrufu ihtiyaçlarını karşılamak için gereken hizmetleri ve ürünleri sunar.