FLX eXpansion modülleri, FLX-8R8 veya FLX-8R8-H genişletme modüllerinin kullanımı esnasında 64 noktaya kadar genişleme sağlayan tamamen programlanabilir, 16 noktalı ve BTL’de yer alan Gelişmiş Uygulama Kontrolörü (B-AAC) CBX-8R8’i içeren CBX serisinin bir parçasıdır.
- CBX-8R8 ve CBX-8R8-H içeren CBX Serisi, tamamen programlanabilir, 16 noktalı, BTL-listed BACnet Gelişmiş Uygulama Kontrolörleridir (B-AAC).
- Ek olarak, bu kontrolörler, ek ağ geçitleri kullanmadan BACnet MS/TP için yönlendirmeyi ve Modbus® TCP veya Modbus RTU için entegrasyon desteğini destekler.
Özellikler
- 64 noktaya kadar genişleme sağlayr
- FLX serisi eXpansion modülleri, CBX kontrolöründen güç ve iletişimi taşıyan basit bir veri yolu konektörü ile bağlanır.
- CBX serisi, CXproHD Mühendislik Yazılımının kullanımıyla stratejiler oluşturarak ve değiştirerek çeşitli uygulamalara göre uyarlanabilir.
Faydaları
- FLX modülleri, Sistem Entegratörünün özel olarak kablolama yapmasına gerek kalmadan birbirine eklenebilir; ancak gerektiği takdirde FLX modüllerinin CBX kontrolöründen mesafesini toplam 300 metre (1.000 fit) kadar genişletmek amacıyla bir kablo (FLX-RMC gerekir) kullanılabilir.
- Giriş-çıkış yolu/güç bağlantısı tek bir fişli konnektörle sağlanarak kurulum süreci daha basit hale getirilir ve CBX sisteminin bileşenleri arasında yanlış bağlantı yapılma olasılığı ortadan kaldırılmış olur.