Hastaların refahına ve konforuna yönelik bir ortam sağlamak ve genel tıbbi hizmetleri yürütmek, hastaneler ve sağlık tesisleri için enerji kullanımı konusunda benzersiz talepler ortaya çıkarmaktadır.
Hastanelerde tüketilen enerjinin %30 kadarı gereksiz yere kullanılmaktadır. Enerjinin bir sağlık tesisi yöneticisinin bütçesinin yaklaşık %50'sini oluşturduğu düşünüldüğünde, hastaneler enerjiyi daha verimli kullanarak işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.
(kaynak: EPA)
ABB Cylon ürün yelpazesi, strateji değişikliklerinde esneklik ve sağlık tesislerinin değişen taleplerine ideal olarak uygun maksimum kontrol kullanımı sunar. Enerji Yönetimi aracımız enerji kullanımının kontrolünü sağlar ve anormallikler tespit edildiğinde tesis yönetim ekibine uyarılar ve alarmlar göndererek tesis ekiplerinin enerji kullanımını ve maliyetlerini yönetirken hizmet tutarlılığı sağlamasına olanak tanır.
Sofistike ihtiyaçlar ve uzun çalışma süresi çoğu hastane ve klinikte yüksek enerji tüketimine yol açtığından, sağlık sektörü tesis yöneticilerine enerji tasarrufunu optimize etmek ve artırmak için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.
Gıda hizmetleri sektörünün ardından 2. sırada yer alan sağlık sektörü, metrekare başına yaklaşık 250 kBTU veya 74 kWh enerji yoğunluğu ile tipik bir ofis binasının neredeyse üç katı olan benzer bina boyutlarındaki tipik bina başına enerji maliyetlerini neredeyse 10 kat aşmaktadır.
İster mevcut bir sistemde iyileştirmeler hedefliyor olun, ister sistem genelinde bir çözüm sunmak için çalışın, ABB Cylon günümüzün sağlık tesislerinin hem HVAC hem de enerji tasarrufu ihtiyaçlarını karşılamak için gereken hizmetleri ve ürünleri sunmaktadır.