Ticari Binalar


Isıtma ve soğutma, tipik bir ofis ortamında enerji maliyetlerinin %20 ila %40'ına denk gelmektedir. Isıtma sıcaklıklarını yalnızca 1ºC düşürmek, yakıt tüketimini %8'e kadar azaltabilir.(Carbon trust UK)

Hizmet maliyetlerindeki ciddi artışlar ve bunların gelecekte de devam edecek olması göz önüne alındığında, enerji yönetiminin artık tüm kuruluşlarda yönetim kurulu düzeyinde ele alınması gereken bir konu olduğunu söylemek mümkündür. ABB Cylon BMS, sınıfının en iyisi HVAC kontrolünü, esnek aydınlatma kontrolü ve yardımcı bina hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletilebilirlik sunar. Bu genişletilebilir sistem, bina koşullarına dair gerçek zamanlı bilgiler ve güçlü enerji yönetimiyle birleştirilir.

Modern binalarda en çok enerjiyi tüketen HVAC ve aydınlatmayı etkin bir şekilde yöneten ve de ABB Cylon enerji yönetim araçları ile binaların enerji kullanımını sürekli olarak izleyerek ve yöneterek her yıl %20'ye kadar enerji kaybını önleyen ABB Cylon akıllı bina çözümlerinin kurulumuyla hizmet maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlaması mümkündür.

Çözüm Özellikleri

Esneklik

  • Asansörler, Güvenlik (Kartlı Geçiş ve CCTV), Otopark Bariyer Sistemi ve daha fazlası da dahil olmak üzere binaların mekanik ve elektrik sistemlerinin HVAC kontrolü için son teknoloji BACnet (IP ve MS/TP) saha kontrolörlerinden oluşan geniş bir yelpaze

  • İnternet erişimli akıllı cihazlar üzerinden her zaman, her yerde kontrollere ve enerji izlemesine erişin.

  • Bina bölgelerini Microsoft® Outlook, Google® Calendar veya Apple® iCal üzerinden otomatik olarak planlayın. Bölgeyi planlamak için yeri seçmeniz yeterli olacaktır.

  • Tüm ABB Cylon ürün yelpazesi, esnek nokta yapılandırması ve de devreye almanın son aşamalarında dahi tasarım değişikliklerinin maliyetini en aza indirme avantajına sahip strateji değişim esnekliği için UniPut™ I/O teknolojisinden yararlanmaktadır.

  • Veri kaydı ve alarm özellikleri, gelişmiş enerji yönetim kontrolü için enerji sayacıyla veri kaydını etkinleştirir.

  • Güvenli web tabanlı kullanıcı dostu grafik arayüzü, sahanın gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini ve denetlenmesini ve de değişikliklerin anında etkili olmasını sağlar.

Entegrasyon kolaylığı

  • Birlikte çalışabilirliği destekleyen Açık Protokol Çözümü
  • BACnet/IP, BACnet MS/TP
  • Modbus TCP ve Modbus RTU


ABB Cylon, Onaylı Sistem Entegratörlerinden oluşan küresel ağımız üzerinden danışman mühendislere ve bina sahiplerine bağlantılı bina kontrol ve enerji yönetim çözümleri sağlar.

ABB Cylon'un son derece sağlam, güvenilir ve esnek CB Line ürün yelpazesini SaaS enerji yönetim uzmanlığımızı birleştirdiğinizde, enerji verimlilik taahhütlerinizi ve hedeflerinizi yerine getirmenizi sağlayan gelişmiş ve bütün bir Enerji Yönetim Çözümü elde edersiniz.

Ürünlerimizin tasarımında yerleşik olarak bulunan geriye dönük uyumluluk, 10 yıldan daha eski sistemlerin sorunsuz bir şekilde ABB çatısında yükseltilmesini sağladığından, ABB Cylon bina enerji yönetim sistemine yapacağınız yatırımın güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

Ölçeklenebilirlik


ABB Cylon akıllı bina çözümleri, küçük ve büyük ölçekli bina otomasyon sistemleri için esnek saha kontrol uygulamaları sağlar. Oldukça esnek ve kolaylıkla genişletilebilir çözümlerimiz, eski tesislerin ve yeni binaların kademeli olarak geliştirilmesi adına da tutarlı bir yaklaşım sunar.
  • ASPECT Web Tabanlı Bina Yönetim Teknolojisi

  • Niagara Framework® temelli INTEGRA Bina Yönetim Sistemi

Çözümün faydaları

ABB Cylon, günümüzün yüksek performanslı ve çevre bilinçli ticari tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ölçeklenebilir, bina otomasyonuna yönelik ön çözümler, açık protokol bina kontrolleri ve bulut tabanlı enerji analiz araçları sunar.

ABB Cylon, akıllı bina çözümlerini yeni tesislerin planlamasına entegre etmenize, mevcut bir sahayı geliştirmenize veya mevcut sistemleri ideal yatırım getirisi sağlayacak şekilde yükseltmenize yardımcı olur.


Müşteri avantajları

Daha fazlasını keşfet

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language