ABB Active Energy

Active Energy Manager ile BEMS'inizin enerji operasyonunu keşfedin

Active Energy, enerji tüketiminin ve hedeflenen tasarrufların analizi için BEMS analizine ve enerji yönetimine odaklanarak enerji verimliliğinde yapılacak iyileştirmeler ve sürekli devreye alma için gereken kapsamı sağlar.

 

Nasıl çalışır?

Active Energy Manager, binanızdaki sayaç ve sensör bilgilerine internet üzerinden erişim gerektiren bulut tabanlı bir SaaS çözümüdür. Bilgiler, güvenli bir sabit IP bağlantısı aracılığıyla BAS'tan toplanır. Son kullanıcı, kendine özel kullanıcı adını ve şifresini kullanarak abb.CylonAEM.com web sitesinde oturum açar ve bilgilerine erişir.

Bulut tabanlı bir SaaS çözümü olduğundan, hizmeti herhangi bir konumda istediğiniz kadar sayaç ve sensör noktasına bağlayabilirsiniz. Çözüm özellikle de 100 metreden fazla kurulumu olan kuruluşlar için uygun olmakla birlikte Active Energy Manager, 10 metreden 250 metreye kadar seçeneklerle satılır.

Active Energy Manager, herhangi bir ABB Cylon® BAS kurulumuyla, Envoy Explorer ile, Tridium ve BACnet gibi üçüncü taraf sistemlerle ve de sayaç ve sensör bilgilerinin saklandığı ve SQL veya MS Access veritabanı üzerinden çalışan bağımsız sistemlerle çalışır.
Active Energy screen

Faydaları

  • Coğrafi konumdan bağımsız olarak birden fazla sahanın merkezi olarak izlenmesi ve yönetimi
  • Hem KOBİ'ler hem de büyük şirketler için uygun
  • Mevcut saha içi enerji yönetim düzeyine göre uyarlanabilir
  • İki yıldan az geri ödeme süreleri
  • Yüzde 25’e kadar daha düşük enerji maliyetleri
  • Daha düşük bakım maliyetleri
  • Verimli operasyonlarla daha uzun ekipman ömrü
  • Farklı binaların enerji performanslarını kıyaslama
  • Gerçek zamanlı enerji performans analiz ve göstergeleri
  • Gerçek zamanlı enerji uyarıları
  • Konforun sürdürülmesi
  • Daha az karbon emisyonu

ABB Cylon Bina Enerji Yönetimi Çözümüne bağlantı kolaylığı
ABB Cylon Energy çözümü, Bina Enerji Yönetim Sisteminden veya kurulu sayaç çözümünden bağımsız olarak her tür binaya uyarlanabilir.

Enerji Çözümüne bağlantı için bir ABB Cylon Bina Yönetim Sisteminin kurulu olmasına gerek yoktur. Ancak gerekirse sağlanan çözümün bir parçası olarak Unitron UC32 veya BACnet BEMS kurulumu yapabiliriz.
 

Uygun maliyetli
ABB Cylon Enerji Çözümü bina tipine ve kullanımına bağlı olarak %20 ila %25 oranında, hatta bazı durumlarda %40'a kadar enerji tasarrufu sağlayabildiğinden yatırım maliyetiniz hızla size geri döner.

En az 3 metre olmak üzere 250 metreden fazlasına kadar bağlantıyla çalışan çeşitli paketler sunmaktayız.

Ürün Özellikleri

Analiz ve grafikler
Raporlar
İzleme ve alarmlar
Veri toplama
Active Energy Manager analiz ve grafikleri size enerjiyi nasıl, nerede ve ne zaman tükettiğinizi gösterir. Enerji tüketimi verileri, spektral analiz ekranlarından, regresyon analizinden, fiili ve hedeflenen grafiklere kadar birçok farklı şekilde analiz edilebilir.

Active Energy Manager, sayaçları karşılaştırmanızı, verileri zaman dilimine göre görüntülemenizi, enerji maliyetlerinizi, karbon emisyonlarınızı ve çok daha fazlasını hesaplamanızı sağlar. Ek analiz ve paylaşım için verileri CSV ve Excel'e aktarabilirsiniz.

Grafikler

  • Gerçek zamanlı enerji bilgilerini gün, hafta, ay ve yıla göre ve de özel görünümde görüntüleyin
  • Dönemleri, sayaçları ve dışa aktarılan verileri karşılaştırın

Analiz

  • Spektral Analiz aracını kullanarak enerji modellerini görüntüleyin
  • Hedefleri itici faktörlere veya sabit parametrelere göre belirleyin
  • Fiili ve hedeflenen değerleri karşılaştırın
  • Regresyon analizi, aşırı harcama ve tüketim çizelgelerine erişin
  • Gerçek zamanlı enerji yönetimi için akıllı hedef kıyaslaması yaparak enerji tüketimini analiz edin
Active Energy Manager’ın tamamen özelleştirilmiş raporlama imkanı sayesinde enerji tüketimi, maliyetler, karbon emisyonları, performans ve hedef kıyaslamaları ve de kiracı maliyet raporlarına dair anlık veya planlı raporlar oluşturabilirsiniz. PDF formatında rapor hazırlayarak önemli paydaşlarınızla paylaşın.

Raporlar, yöneticilerin ve önemli karar vericilerin enerji tasarrufu girişimlerini, tasarruf yapılıp yapılmadığını ve nerelerde tasarruf yapıldığını ve de hedeflere ne zaman ulaşıldığını takip etmelerine yardımcı olduklarından sürekli enerji kontrolü için önemli araçlardır.

Alarmlar harita tabanlı arayüz aracılığıyla görüntülenebilmekte olup, özellikle de büro veya izleme merkezleri için farklı konumlardaki farklı binalara hızlı bir genel bakış sağlamasından dolayı oldukça kullanışlıdır.

  • Alarmları online ortamda ayarlayın, düzenleyin ve izleyin
  • Alarmları e-postayla alın
  • Active Energy Manager, fiili ve beklenen enerji tüketimi arasındaki anormallikleri rapor eder.
  • Alarm raporları e-posta yoluyla gönderilebilir. Geçmiş alarmların analizi, olası sorunların belirlenmesine yardımcı olabilir.

 

Active Energy Manager, çoğu BEMS, veri kaydı, AMR ve kurumsal düzey sistemden veri toplayabilen bağımsız bir enerji yönetim platformudur.

ABB Cylon, veri toplama çözümü bulunmayan binalardan veri toplamaya yönelik belirli sayaç ve veri toplama donanım çözümlerine sahiptir. Ayrıca trend analizi yapılabilmesi adına geçmiş veriler sisteme manuel olarak yüklenebilmektedir.

Active Energy Manager, veri toplamasını sürekli olarak izler ve veri toplanmadığı takdirde sizi uyarır. Böylelikle veri bütünlüğü tam olarak sağlanmış olur.
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language