CBT Serisi

Flexible automation control and management of HVAC

CBT-3T6-5R

ABB Cylon’un CB Serisi BACnet saha kontrolörlerinin bir parçası olan CBT-3T6-5R, 3 UniPuts™’a (Triyak) (giriş veya çıkış olarak yapılandırılabilir), 6 Evrensel Girişe, 5 Dijital (Röle) Çıkışa ve de ABB Cylon’un CBT-STAT veya UCU Oda Göstergesi akıllı oda sensörlerine özel girişe sahiptir.

  • CBT-3T6-5R kontrolörü, noktaların giriş veya çıkış olarak yapılandırılmasını sağlayarak programlama değişikliklerine göre esnekliği ve aynı zamanda kontrolör üzerindeki nokta kapasitesini en üst düzeye çıkaran ve alandan da tasarruf sağlayan, esnek nokta konfigürasyonuna devrim niteliğinde bir cevap olan UniPuts ile birlikte gelir.

  • CBT-3T6-5R terminal ekipman kontrolörleri, uygulama, eğitim, sunum ve bakım açılarından daha düşük maliyetler sunar. Düşük kurulum maliyetlerinin yanı sıra modüler ve genişletilebilir paketler, bina kontrolüne düşük riskli bir giriş noktası sunar. Önceden yüklenen çatı ve ısı pompası stratejileri, projenizin mühendislik ve kurulum sürelerini azaltabilir. Bu stratejiler, Cylon'un ödüllü ASPECT® API'sındaki önceden yapılandırılmış grafiklerle bağlantı kurarak geliştirme ve dağıtıma harcadığınız süreyi daha da azaltır.

  • CBT-3T6-5R terminal ekipman kontrolörleri, uygulama, eğitim, sunum ve bakım açılarından daha düşük maliyetler sunar. Düşük kurulum maliyetlerinin yanı sıra modüler ve genişletilebilir paketler, bina kontrolüne düşük riskli bir giriş noktası sunar. Önceden yüklenen çatı ve ısı pompası stratejileri, projenizin mühendislik ve kurulum sürelerini azaltabilir. Bu stratejiler, Cylon'un ödüllü ASPECT® API'sındaki önceden yapılandırılmış grafiklerle bağlantı kurarak geliştirme ve dağıtıma harcadığınız süreyi daha da azaltır.

Uygulamalar  

CBT-3T6-5R, yerel MS/TP iletişim desteğine sahip, serbestçe programlanabilen bir BACnet® Ünite Kontrolörüdür. CBT-3T6-5R, aşağıdakiler gibi çeşitli küçük ve orta ölçekli HVAC ekipmanlarının kontrolü için uygundur:

  • Çatı Üniteleri
  • Fanlı Isıtıcılar
  • Isı Pompaları
  • Vantilatör Üniteleri
  • Özel Ünite Ekipmanı


CBT-4T4-2U1R


CBT-4T4-2U1R, yerel MS/TP iletişim desteğine sahip, serbestçe programlanabilen bir BACnet® Ünite Kontrolörüdür. 

Bu kontrolör, ünite uygulamaları için gereken bağlantı ve esnekliğin yanı sıra egzoz fanları ve ısıtıcı üniteleri gibi çeşitli noktaların otomasyonunu da sağlar. Operatörlere ihtiyaçları olan araçları sağlayarak enerji tüketiminin azaltılmasına, bina içindekilerin konforunun geliştirilmesine ve bina operasyonlarının sürdürülebilir hale getirilmesine yardımcı olur.

Uygulamalar  

BTL'de BACnet Gelişmiş Uygulama Kontrolörü (B-AAC) yer alan kontrolör, ECM motorlu fanlı ısıtıcılar, ısı pompaları, ısıtıcı üniteleri, soğutulmuş kirişler ve tavanlar ve özel ünite ekipmanının kontrolü için idealdir.

  • ECM Motorlu Fanlı Isıtıcılar
  • Isı Pompaları
  • Soğutulmuş Kirişler/Tavanlar
  • Vantilatör Üniteleri
  • Isıtıcı Üniteleri
  • Egzoz Fanları
  • Özel Ünite Ekipmanı


CBT-3T6-5R ve CBT-4T4-2U1R önceden tasarlanmış stratejilerle çalışabilir ya da CXproᴴᴰ programlama yazılımı kullanılarak özel olarak oluşturulan uygulamalara göre uyarlanabilir.

Ürünler ve İndirilebilenler

Loading documents
Select region / language