CBV Serisi, ABB Cylon’un CB Serisi kontrolörlerinin bir parçasıdır.
- 2 UniPutsTM, 4 Evrensel Giriş, 3 Dijital (Triyak) Çıkış, 1 yerleşik Hava Akış Sensörüne sahip BTL Listeli BACnet Gelişmiş Uygulama Kontrolörleridir.
- CBV-2U4-3T fırçasız DC motorlu bir Belimo aktüatöre sahiptir.
- -N varyantı, harici bir aktüatöre bağlantı olanağına sahiptir.
- VBV-2U4-3T-N, mevcut aktüatörleri yeniden kullanarak maliyeti düşürmek adına güçlendirmeye yönelik yapı uygulamalarında kullanılabilir.
Uygulamalar
Tamamen programlanabilen CBV-2U4-3T ve CBV-2U4-3T-N kontrolörleri, her türlü hava hacim kutusu uygulamasının kontrolü için tasarlanmış olup, fabrika çıkışı önceden yüklenmiş ve yapılandırılabilir bir uygulamanın kontrolöre önceden programlanmasıyla yapılır.
Yeni VAV kontrolörleri, çift platform yelpazemizin bir parçası olarak çalışmak üzere tasarlanmış olup, ASPECT® Kontrol Motoru (MATRIX™ ve NEXUS™) veya INTEGRA™ N4 (IT-8000) için saha düzeyinde BACnet® MS/TP kontrolörü olarak kullanılabilir.
- Sadece soğutma
- Yeniden Isıtma ile Soğutma
- Yeniden Isıtma ve Çevre Radyasyonu ile Soğutma
- Seri fan VAV
- Paralel fan VAV
- Çöp kutusu
- Oda basınçlandırma
CBV-2U4-3T ve CBV-2U4-3T-N kontrolörleri ile enerji tasarrufunuzu daha da artırmak adına talep kontrollü bir havalandırma uygulaması ve de meşgul sensörleri veya aydınlatma kontrolü ekleyebilirsiniz.