NEXUS-3, orta ila büyük ölçekli bina otomasyon sistemleri için esnek alan kontrol uygulamaları sağlamak üzere tasarlanmış bir IoT (Nesnelerin İnterneti) gömülü ASPECT® Kontrol Motorudur.
Ana Özellikleri
- NEXUS, BACnet® MS/TP, AAM PUP ve hatta Modbus® gibi protokoller üzerinde iletişim kuran veri yolu cihazlarının bulunduğu seri ağlarla iletişim kurmak için kullanılabilir.
- BACnet®, AAM PUP ve Modbus® gibi seri iletişim protokollerini destekler. Ek olarak, RJ-45 bağlantısı kullanılırken FT/Net, BACnet®, Modbus® ve Cylon's Unitron (UC32.netK ile kullanıldığında) protokollerini kullanan TCP/IP iletişimleri mevcuttur.
- NEXUS-3 donanımı, önceki NEXUS-2 ile operasyonel olarak tamamen uyumludur, ancak Intel Atom x5 E3930 işlemci kullanır, bu da daha düşük güç tüketiminde daha hızlı bellek ve daha fazla bellek kanalı için destek sağlar.
Ana Faydaları
- NEXUS-3 sağlam işlemci, NEXUS-2'den %60 daha fazla bellek bant genişliği sunarak, büyük veri kümeleriyle uğraşan uygulamalar için performansı artırmanın yanı sıra belleğe bağlı olmayan görevlerde performansı iyileştirir.
- Kapasite tabanlı lisanslama modeli sayesinde ölçeklenebilir çözüm NEXUS-3, ASPECT®-Enterprise sunucu yazılımı ile birleştirildiğinde kampüs ortamı da dahil olmak üzere orta ila büyük bina uygulamaları için ölçeklenebilir bir çözüm sunar.
- Gömülü ASPECT® Runtime Engine ile dağıtıldığında denetim tabanlı kontrol yeteneğine sahiptir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kontrol işlevleri: enerji yönetimi rutinleri, özel sıralama, alarm ve olay duyurusu, geçmiş alarm ve eğilim, ana kontrol planlaması. Ek olarak, canlı bağlantılı veri akışı, bir web tarayıcısı kullanılarak zengin HTML5 grafikleri aracılığıyla görüntülenir.