eXplore Dokunmatik Ekranı

BMS kontrolü parmaklarınızın ucunda

Esneklik ve kontrol için tasarlanan eXplore, bina enerji yönetimini parmaklarınızın ucuna getirerek arayüzüyle ortamınızı anında kontrol etmenizi sağlar. Kullanıcılar, eXplore ile bağlı sistemlerin operasyon parametrelerini kolaylıkla yönetebilirler. Değerleri, ekipmanı, sistem durumunu ve görüntüleme trendlerini izleyebilir, teşhis için sistem alarmlarını etkinleştirebilir ve de ayar noktalarını geçersiz kılma veya ayarlama gibi eylemleri gerçekleştirebilirler.

Özellikleri

  • Cylon’un SiteGuideV2 enerji yönetim yazılımıyla entegre olur
  • Noktaların önceden yapılandırılmış görünümleri için ABB Cylon’un CBXi Serisi BACnet®/IP kontrolörlerine bağlanır
  • ASPECT ile hızlı entegrasyon
  • Evrensel Şebeke Güç Kaynağı ve 4 farklı adaptörle birlikte gönderilir
  • Kapasitif 7” (C-7) veya 10” (C10) yüksek çözünürlüklü, çok dokunuşlu ekranlar
  • Panele (kitle birlikte verilir) veya duvara (VESA duvar montajı gerekir) monte edilebilir

Faydaları

  • Full HD çözünürlük
  • Kolay kullanımlı SiteGuide kontrolör arayüzü
  • ASPECT grafik ve animasyon desteği
  • Ayar noktalarının kolay ayarı
  • Sezgisel ve kolay kullanımlı
  • ASPECT yazılımı ile farklı bina sistemlerinin tek bir grafiğe entegrasyonunu sağlar
  • Merkezi tesisler, kazan daireleri veya klima santralleri gibi bağlı HVAC ekipmanının kontrolü, izlenmesi ve servisi
  • Tek bir kontrolörle tek bir sahanın denetimi ve servisi (ASPECT ile)

Ürünler ve İndirilebilenler

Loading documents
Select region / language