ABB Caldion®

Gerçekten tek

abb_caldion_1183x353

ABB i-bus® KNX portföyünün bir parçası olan ABB Caldion®, 2 borulu, elektrikli ısıtıcılı 2 borulu veya 4 borulu sistem uygulamasına sahip fan coil üniteleri için bir Oda Sıcaklığı Kontrol Ünitesidir. Sıva Altı, BS standardı, Bağımsız bir konfigürasyon olarak veya bir KNX cihazı olarak dahili entegre veri yolu bağlantısı ile kurulabilir. Varlık algılama, pencere, çiğlenme noktası alarmı veya yoğuşma alarmı fonksiyonları sağlamak üzere bir sıcaklık sensörü ve 2 x dijital giriş ile donatılmıştır. Açma / kapama veya 0-10V vana kontrolü için 3 x fan hızı kontrollü entegre bir aktüatöre sahiptir. Sezgisel kontrol ve mod çalışma seçimi için özel kapasitif dokunmatik kontrol butonuna sahiptir. Geniş bir ekranla donatılmış çerçevesiz tasarımı, görüntüleme kolaylığı ve şıklık sunar.

Özellikler:

  • Entegre (kontrol ve aktüatör) oda sıcaklığı kontrolörü
  • Bir cihaz birden fazla uygulama türünü destekler
  • Bağımsız veya KNX konfigürasyonlarını seçebilme
  • ETS uygulaması aracılığıyla yapılandırılabilen geliştirme fonksiyonu

Avantajları:

  • Mevcut geleneksel termostat için kolay değişim imkanı
  • Uygun maliyetli kurulum
  • Kontrol kolaylığı için sezgisel tasarım
  • Genişletme seçeneği ile basit ve etkili uygulama

Renklere genel bakış

abb-caldion-white
Rose-Black_292x146

Ürün

Belgeler

Daha fazlasını öğrenin

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language