Aydınlatma Kontrolü

Modern ışık yönetimi


ABB i-bus® KNX, endüstriyel ve ofis binalarının yanı sıra özel konutların da optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar. Aydınlık, aydınlatma gereksinimlerine bağlı olarak izlenir ve uzaktan kontrol edilir. Buna ek olarak, 1-10 V aydınlatma kontrolü ve DALI ve bunların arabirimleri gibi alt sistemler desteklenmektedir. 

Başlıca avantajları
  • Sabit aydınlatma ve varlığa bağlı kontrol ile enerji verimliliğini artırır
  • Aydınlatma tasarımında maksimum esneklik, ışık sahneleri ve sekansları ile gelişmiş konfor ve refah
  • Değişen ihtiyaçları karşılamak için çalışma sırasında cihazların yeniden programlanması veya eklenmesi yoluyla daha fazla esneklik

Başlıca özellikleri

  • 210 VA'den 2400 VA'e kadar yükleri kontrol etmek için evrensel karartma aktüatörleri
  • 1-10 V kontrol arayüzlü elektronik balastların anahtarlanması ve karartılması için anahtar/ dimleme aktüatörleri
  • DALI balastlarının renk kontrolü (ayarlanabilir beyaz, RGB(W)), insan merkezli aydınlatma (HCL), acil durum aydınlatması ve cihaz izleme gibi özel fonksiyonlarla KNX veri yoluna entegrasyonu için DALI Ağ Geçitleri
lighting_control_292x292_2

Ürünler ve Dosyalar

Select region / language