Girişler

Dijital ve analog sinyallerin işlenmesi

ABB i-bus® KNX girişleri, KNX sistemlerinin geleneksel butonlar ve anahtarlar ile çalıştırılması ve dijital ve analog sinyallerin işlenmesi için bir arayüz sağlar. Ek olarak, hava durumu verileri, uygun bir hava durumu sensörü aracılığıyla daha fazla işlenmek üzere KNX veriyoluna iletilebilir. Bu, çevresel verilerin sisteme sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlayarak aydınlatma, ısıtma veya gölgelendirmenin ayarlanması gibi değişen hava koşullarına otomatik yanıtlar verilmesine olanak tanır. Bu girişlerin çok yönlülüğü, KNX sistemlerinin çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilmesini sağlayarak hem işlevselliği hem de kullanıcı rahatlığını artırır.
9PAA00000216506_1600x1072

Başlıca faydaları

  • Stok optimizasyonu
    En geniş ihtiyaçları karşılayan geliştirilmiş ürün yelpazesi sayesinde daha az stok gereksinimi
  • Tasarım çok yönlülüğü
    Çok çeşitli girişler ve montaj seçenekleri (MDRC, FM, SM) ile KNX sistem entegratörleri için geliştirilmiş tasarım esnekliği
  • Basit arayüz
    Ön uç tuş takımı ve entegre lojik ve eşik fonksiyonları ile entegratörün görevlerini kolaylaştırır

Başlıca özellikler

  • 10'dan 230 V AC/DC'ye kadar sinyalleri algılamak için geniş aralıklı ikili girişler
  • Alacakaranlık, parlaklık, yağmur sıcaklığı, gündüz/gece ve rüzgar hızını algılayan hava durumu sensörü
  • Birçok tipik sensör için kapsamlı ayar yelpazesine sahip analog girişler

Ürünler ve Dosyalar

Select region / language