Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Arc Guard TVOC-2 

En değerli kaynaklarınız için güvenlik

Arc Guard TVOC-2, oldukça ilgi gören TVOC tasarımına dayanır ve eşsiz ark izleme sunar. 35 yılı aşkın tecrübesi ile Arc Guard System™ çeşitli önemli pazarlarda endüstri standardı haline gelmiş ve dünya çapında personel ve işletmelerin korunmasına yardımcı olmuştur. TVOC-2, bir ark kazası durumunda harici bir kesici ile birlikte personel ve ekipmana gelecek hasarı sınırlayabilen optik bir tespit sistemidir.

Başlıca faydaları

  • Personel ve ekipman için daha fazla güvenlik
  • Ark kazası sonrası kesinti süresini en aza indirir
  • Kolay okunabilen arayüz, durum bilgisinin okunmasını hızlı ve kolay hale getirir
  • Basit başlangıç menüsü kurulum ve ayarları hızlandırır
  • Tek bir TVOC-2'den kabin içi kapsama alanını artırmak için 30 sensöre kadar kolayca genişletilebilir
  • Kalibrasyona ihtiyaç duyulmaması, güvenilir çalışma ve hızlı kurulum sağlar.

Başlıca özellikleri

  • DIN-raylı veya vidalı montaj
  • Tam metin göstergeli çıkarılabilir tuş takımı (iki HMI'yi dahi işleyebilir)
  • IEC 61508 ve IEC 62061'e göre sertifikalı SIL-2, son derece güvenilir bir çalışma sunar
  • Nominal besleme gerilimi: 100-240 V AC ve 100-250 V DC. Ayrıca 24-48 VDC mevcuttur
  • Modbus RTU haberleşme protokolü.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Daha fazla bilgi

İlgili ürünler

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
TVOC-2’yi keşfedin (3D görünüm)
Loading documents

TVOC-2


Arc Guard TVOC-2, DIN rayına veya vida ile monte edilebilir.

Fabrika kalibrasyonu, kurulum süresini ve sahada yapılan hatalı kalibrasyon riskini azaltır. 

Sağ tarafta, nasıl göründüğünü görmek için TVOC-2'yi çevirebilirsiniz.
Arc-Guard
Arc-Guard
Arc-Guard

     

    ABB Web Yayınları