Parafudurlar - OVR PV serisi
PV kurulumları açık alanlarda yapıldığı için, atmosferdeki deşarjlardan kaynaklanan aşırı gerilimlere maruz kalmaktadır. Özellikle fotovoltaik kurulumların özel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış bir dizi parafudurumuz bulunmaktadır. Mevcut OVR PV 600 ve 1000V modellerine ek olarak, ABB, şimdi piyasadaki en eksiksiz çözümleri sağlayan 1500VDC’lik yeni sınıfı sunuyor. Bu model, özellikle büyük ölçekli 1500VDC’lik kamusal enerji santrallerinin geliştirilmesinde beklenen eğilimi karşılamak için tasarlanmıştır. Bu yeni OVR serisi ile ABB sadece daha yüksek gerilimler arayan fotovoltaik pazar trendini takip etmeyi istemedi, aynı zamanda türünün tek örneği gerçek bir ürünü piyasaya sürmek ve SPD'lerle ilgili yeni bir kriter oluşturmak istedi. Bunun üzerine, piyasada benzersiz olan 10kA'e kadar prospektif kısa devre akımı gibi inanılmaz performanslar elde etmek için daha fazla iyileştirme yapıldı.
Başlıca faydaları
- Maliyet ve yer tasarrufu! OVR PV 1000 & 1500VDC, 10kA'e kadar kendinden korumalı olduğundan ek korumaya ihtiyaç duymaz! Aynı zamanda kurulumda yangın riskini azaltarak daha güvenli bir kurulum sağlıyoruz.
- Ekstra masrafları önler! Gelecek için tasarlanmış! Danışman, yeni gelen standartlara hali hazırda uygun ürünlerle kendi tasarımını yapabilir. Mevcut bir tasarımı yeniden şekillendirmek için zaman kaybı olmaz.
- Son olarak ise: Ödün vermeyen güvenlik! Tüm PV serimiz, fotovoltaik tesisatta bulunan küçük DC akımı için patentli bir termik ayırma ile donatılmıştır.
Başıca özellikleri
- Büyük ölçekli güneş çiftlikleri için küçük kurulumlar için 600VDC'den 1000VDC'ye ve 1500VDC'ye kadar.
- Harici Işık Koruma ile korunan güneş enerjisi kurulumu için bir dizi Tip 1 OVR PV
- IEC ve UL sertifikalı ürün gamı