OVR PV T2 QuickSafe
Servis sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak DC ve AC taraflarının korumak için SPD'ler artık güneş enerjisi sistemine entegre edilmiştir. Dünya çapında kurulan ürünlerde yerel standartlara uymak ve SPDler nemli koşullarda kurulduğunda ürün güvenliğini arttırmak için artık daha fazla sayıda üretici eksiksiz çözümler sunmaktadır. Geçmiş yıllarda toplanan piyasa geribildirimlerine dayanarak, tüm fotovoltaik sistem ağını korumak için performansları iyileştirmek üzere QuickSafe teknolojisini kullanarak yeni OVR PV T2'yi tasarladık.
Başlıca faydaları
- Hem UL hem de IEC sertifikalarına sahip bir SPD ürün koduna sahip olduğunuzu düşünün. Bu, inverter üreticilerinin bunu her iki pazar için de çizimlerinde gösterebilmesini sağlayacaktır. Aynı ürün, her iki inverter tipinde de kullanılabildiğinden (UL ve IEC) envanterin azaltılmasına yardımcı olur.
- PV SPD serisinin 10kA'e kadar Iscpv'ye sahip olduğunu, bunun büyük tesisatlarda bile maksimum güvenliği sağladığını, bir yedek koruma Sigortası veya MCB kullanarak yer ve maliyet tasarrufu sağladığını düşünün.
- Ekstra maliyeti önleyin! Gelecek için tasarlanmış!Danışman, yeni gelen standartlara hali hazırda uygun ürünlerle kendi tasarımını yapabilir. Mevcut bir tasarımı yeniden şekillendirmek için zaman kaybı yok.
- Son olarak ama bir o kadar önemlisi: Ödün vermeyen güvenlik! Tüm PV serimiz, fotovoltaik tesisatta bulunan küçük DC akımı için patentli bir termik ayırma ile donatılmıştır
Başlıca Özellikleri
- Piyasadaki ilk ürünler EN 50539-11 (Baskı 2013 11) ile uyumlu ve en son UL 1449 4ed sertifikasına sahip
- 10 KA'ya kadar ürünün ömrü sonunda kısa devreye karşı kendinden korumalı
- Tüm ağı kapsayan: 600, 1000 ve 1500VDC
- Çoklu maksimum güç noktası izleyici ile invertör / birleştirici kutularda yer kazanmak için TWIN sürümü