1 Ağustos 2018 tarihinde, ABB Entrelec bağlantı ürünleri grubu TE Connectivity’ye satılmıştır. Entrelec ürün siparişlerinizi TE'ye iletebilirsiniz. Ülke sipariş bilgileri için
TE ülke tedarikçi rehberine bakabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.
Bağlantı Elemanları
ABB çeşitli teknolojilere sahip pazardaki en geniş ürün yelpazesine sahip bağlantı elemanı ürünlerini sununuyor: vidali, PI-Spring (Yay baskılı) , IDC, soketli, fişli… teknlolojileri 8000 ürünle çözüm oluşturuyor.
Avantajları
- Yüksek teknoloji: en gelişmiş bağlantı şekli avantaj sağlıyor.
- Artan ürün tedarik döngüsü: güvenilir teslimat zamanı.
- Gelişen uygulamalar için çözüm araştırmaları.
- Bütün bağlantı zorluklarına karşın güvenilir çözüm.
Özellikler
- Bağlantı kapasitesi 0.22 ‘den 300 mm² ‘ye kadar (22AWG - 1000kcmil).
- Bütün fonksiyon ve uygulamalara çözüm sağlayan geniş ürün çeşitliliği.
- Dünya genelinde tedarik edebilme.
- Ayrıcalıklı çözümler ve teknolojiler ADO Sistem® klemensler, ESSAILEC® test blokları, PLC’ler için Interfast kablolama teknolojisi.