Essailec® test blokları
Essailec® test blokları özellikle akım ve gerilim transformatörü devrelerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde test edilmesi için elektrik hizmetleri ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Başlıca faydaları
- Hizmet devamlılığını sağlayın: akım testi, enerji beslemesini kesmeden gerçekleştirilir,
- "Tak ve Çalıştır" konsepti (soket + test fişi) sayesinde test işlemi sırasında zamandan kazanın,
- Basitleştirilmiş test: aynı yuvadaki 1 ila 4 bağımsız devrenin aynı anda test edilmesi,
- “İşlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi” test prensibi, renkler, mekanik kodlar ve kapaklar sayesinde test işlemlerini güvenceye alın.
Başlıca özellikler
- Essailec®’in sağladıkları: ölçüm, akım veya gerilim verme, onarım, cihaz değişimi,
- Soket için IP20 ve kapaklı olarak IP40 koruma derecesi
- Sızdırmaz kapak,
- Panel ve pano montajı: taban, gömme, raflı, TH35 ray montajı,
- Çeşitli kablolama teknolojileri, 10 mm²’ye kadar kablo bağlantısı.