Global site

Demiryolu uygulamaları

Tren ve demiryolu altyapıları için en geniş klemens yelpazesi ve çözümleri

Demiryolu uygulamaları için önde gelen tedarikçi olan ABB, pazardaki en eksiksiz klemens yelpazesi, gelişmiş 3D ray montajı tasarım yazılımı ve üstün performanslı tertibat imalatı sunmaktadır

Başlıca faydaları

  • Eksiksiz teklif yelpazemiz sayesinde, tüm bağlantı ihtiyaçlarınız için bir tedarikçi
  • Tasarımdan imalata ve ambalajlamaya kadar özelleştirilmiş klemens montajları
  • Easy Rail Designer 3D sayesinde kolaylaştırılmış montaj tasarım süreci
  • Takılabilme özelliği ve PI-Spring veya ADO System® teknolojilerinin birleşimi sayesinde %80’e kadar azalan bağlantı süresi


Başlıca özellikler

  • Başlıca uluslararası demiryolu standartlarıyla uyum
  • Dünya çapında varlık ve 100’den fazla ülkede destek
  • Kontrol ünitesinden güç dağıtım uygulamalarına kadar 0.6 ila 185 mm² arasında bağlantı kapasitesi
  • Demiryolları ve altyapıları için teknolojiler: ADO System® (IDC), PI-Spring, Quick-connect, cıvatalı, vidalı
  • Yüksek yanıcılık derecesi: I2F2, V0, HL3 R22

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Demiryolları için tekliflerimiz

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents

ABB Web Yayınları