Sensör/aktüatör klemensleri
Sensör/aktüatör klemensleri, proses otomasyonu uygulamalarında dijital veya analog sinyallerin kurulum maliyetlerini düşürür.
Başlıca faydaları
- 3 ve 4 telli sensörler için çok katlı kompakt klemensler sayesinde yerden tasarruf edin
- Tüm devrelerdeki jumperlar ile potansiyel dağılım sayesinde kablo bağlantısını hızlandırın (pozitif, negatif, toprak veya ortak)
- Devrelerin tanımlanmasını kolaylaştırın: tek bir devrenin tüm kabloları yalnızca bir klemense bağlanır
- LED durum göstergesi sayesinde kolay sorun giderme işlemleri
Başlıca özellikler
- 0.2 ila 2.5 mm² bağlantı kapasitesi (24 ila 12 AWG)
- Teknolojiler: vidalı kelepçe, yaylı ve ADO system® (IDC)
- Fonksiyonlar: 2,3 & 4 telli sensörler, NPN/PNP sensörleri, termokupl
hızlı potansiyel dağıtım için uygun renk kodlu tak-çıkar jumperlar
- Her çeşit termokupl sensörüne uyumlu evrensel termokupl klemensi