SNA Serisi
TÜnlü tarihi seri, geniş kesit ve renk seçenekleri ile vidalı ve pabuç bağlantılı versiyonlarda mevcuttur.
300 mm2'ye (1000 kcmil) kadar standart ve güç uygulamaları için uygundur.
Başlıca faydaları
- Çok çeşitli renk seçenekleri sayesinde pano içinde işlevlerin tanımlanmasını kolaylaştırır,
- SNA bağlantı teknolojileri (vidalı ve pabuç bağlantılı), ayrılma karşıtı sistemi sayesinde yeniden sıkma gereksinimini ortadan kaldırır,
- Asimetrik tasarımı sayesinde montaj ve bağlantı hatalarını önler,
- TS32 ray, panel veya plaka gibi ekstra montaj seçenekleri ile kurulum esnekliği sağlar,
- Kilit pimi sayesinde %50 daha hızlı montaj süresi: Aynı anda raya takılan 10 ön montajlı blok
- Vida tipi jumper barları sayesinde hatalı hareketleri ortadan kaldırır.
Başlıca özellikler
- 0.2 ila 300 mm² bağlantı kapasitesi (22 AWG ila 1000 kcmil),
- Teknolojiler: vidalı, pabuç bağlantılı
- Mevcut fonksiyonlar: besleme, toprak, ayırma, sigorta, tek, çift ve üç katlı, test ve ölçüm
- Power stud serisi, pabuç bağlantılı veya pabuç-vida teknolojileriyle mevcuttur