Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

PI-spring Klemensler

Tek bağlantı da iki teknoloji


SNK serisi PI-spring klemensler ile, hem yaylı hem yay baskılı teknolojilerinin birarada olmasının getirdiği avantaj ile bağlantı zamanından tasarruf edersiniz, stok ürün çeşitliliğini azaltırsınız ve güvenli bağlantı sağlarsınız 
 

Faydalar

  • Yay baskı teknlojisi ile %50 daha hızlı bağlantı
  • Yaylı modu ile daha az ön hazırlık ve efor gerektirir
  • Kompakt dizaynı sayesinde panonuzda %15 yer kazancı sağlar
  • PI-Spring ve vidalı serinin aksesurlarının ortak olması stok maliyetinizi %50 azaltır
  • SNK serisinin asimetrik tasarımı ve etiketleme alanının düz ve görünür olması, ters bağlantı riskini önler
  • Vidasız toprak klemensleri, durdurucular, soketler ve köprülerimiz ile devreye alma zamanınızı azaltın
     

Özellikler

  • 0,2'den 25 mm2 ( 26-4 AWG)'ye kadar bağlantı kapasitesi
  • Yüksek korozyon dirençli paslanmaz çelik PI-spring
  • Tornavida giriş çıkışı kolaydır
  • Soketli,izoleli kesilebilir 50 kutup seçeneğine kadar köprüler ile zaman ve stok tasarrufu yapın
  • Düz etiketleme alanı sayesinde etiketleme öncesinde el yazımıyla ön etiketleme yapılabilir
  • Endüstriyel,ticari, solar, demiryolları, tehlikeli alanlar ve marin uygulamaları için dünya genelinde geçerli sertifikaları bulunmaktadır.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

 

Ürünler ve dökümanlar

Ürün arama
Dökümanlar
Loading documents

ABB Web Yayınları