Alpha

Açıklık ve ifade gücü

alpha

Doğadan etkilendi. Organik formlar, berrak renkler ve nadir mineraller, değerli taşlar ve metaller alpha serisine alındı ve uyumlu bir bütün haline dönüştürüldü. Çok etkileyici. Çok çekici. İyi dengelenmiş oranlar. Yumuşak geçişli renklerden oluşan tek tip bir yelpazede iki farklı çerçeve ile mevcuttur. Duvarda klasik değerler için.

Renklere genel bakış


pl-alpha-01

Artık tek fark şekil


Alpha için tek tip renk aralığı ile seçim yapmak daha kolay ve uygulama alanı daha geniş. Her iki çerçeve şekli (nea ve özel), sadece yumuşak geçişli renk yelpazesinde değil, aynı zamanda yüksek kaliteli eloksallı metal çerçevelerde de mevcuttur. İstisna: alpha nea® çerçevesi sadece mat stüdyo beyazı rengindedir.

pl-alpha-02

Etiketleme çerçevesi


Etiketleme alanı, destek çerçevesine sabitlendiğinden, kapak çıkarıldığında anahtarların fonksiyonu ile ilgili bilgiler korunur. Dikey ve yatay montaj için 1 ila 3'lü kapak çerçeveleri etiketleme alanıyla birlikte mevcuttur. Renk: stüdyo beyazı.

pl-alpha-03-abb

Çok yönlü kullanım


Bu anahtar serisi 1’li den 5’li çerçeveye kadar seçenekleri mevcuttur. Dikey veya yatay olarak monte edilebilirler.

pl-alpha-04
Başlıca faydaları
  • Alpha anahtar serisi her türlü giriş ve kontrol elemanı ile mevcuttur
  • Yumuşak geçişli renklerden oluşan tek tip bir yelpazede iki farklı çerçeve ile mevcuttur
  • Çerçeveler: nea çerçeve (yuvarlak şekil) ve özel çerçeve (kare şekli)

Başlıca özellikler

  • Bu anahtar serisi, 1 ila 5’li çerçeveleri mevcuttur
  • Çerçeveleri dikey ve yatay monte edilebilir
  • Dikey ve yatay montaj için 1 ila 3'lü çerçeveleri etiketleme alanıyla birlikte mevcuttur
  • Kapak malzemesi: Termoplastik kapak (PC), darbeye dayanıklı ve kırılmaya dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı, hava şartlarına dayanıklı, PVC ve halojenden arındırılmış.

Öne çıkanlar

Select region / language