Carat®

Kendinizi şımartın

carat_switch_1183x353

En yüksek kalitede olağanüstü ve farklı tasarım. Her parça herhangi bir iç mekanın eşsiz bir nesnesi haline geliyor. Dikkat çekiyor ve amacı da tam olarak bu. Bronz, cilalanmış çelik veya parlak camdan yapılmış masif çerçeveler, gerçek değerini ve sahibinin zarif zevkini anında belli eder. Estetik, yenilikçi işlevlerle birleştiğinde lüks yaşamı hayatın bir parçası yapar.

Başlıca faydaları
  • Birinci sınıf aydınlatma anahtarı serisine elektronik ürünler (dimerler, hareket dedektörleri, sıcaklık kontrol cihazları, USB şarj, panjur kontrolleri, vb.) dahildir
  • aynı zamanda bina otomasyon ürünlerini içerir - KNX, free@home, kapı iletişimi
  • çerçevelerde kullanılan orijinal malzemeler - cam, bronz, altın, krom, paslanmaz çelik
  • vidasız terminaller (prizlerde vidalı terminaller de mevcuttur)
  • mevcut sertifikalar: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC


Başlıca özellikler

  • 6 eşsiz çerçeve malzemesinin (beyaz cam, siyah cam, bronz, altın, krom, paslanmaz çelik) 3 kapak rengiyle kombinasyonu)
  • yatay ve dikey kurulum için maksimum 4’lü çerçeveler
  • seri 60 (60 mm kurulum vida mesafesi)
  • SCHUKO ve PIN-topraklı prizler
  • Termoplastik (PC), UV dayanımlı, PVC ve halojen içermeyen kapaklar
carat_girl_390x195

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

carat® renk çeşitleri

carat_bronze_192x192
fildişi beyazı / bronz

carat_steel_192x192
antrasit / paslanmaz çelik

carat_black glass_192x192
stüdyo beyazı / siyah cam

carat_white glass_192x192
stüdyo beyazı / beyaz cam

carat_gold_192x192
fildişi beyazı / altın

carat_chrom_192x192
stüdyo beyazı / krom

carat® seçkin fonksiyonlar

Serviser & Araçlar

Daha fazlası için

Ürünler
İndirilebilenler
Loading documents
Select region / language