impuls

Işık ve formun uyumu

impulse

Açık ve koyu renklerin kontrastıyla, renkler ve şekiller daha da öne çıkıyor. impuls, bu etkiyi, oryantasyon için uyumlu ışığa sahip olağanüstü tasarım ve yenilikçi teknoloji ile birleştiriyor. Burada özellikle büyüleyici olan, net çizgilerle çemberin zerafeti arasındaki kontrast. Bu ışık düğmesi, karanlıkta bile sizi ikna ediyor - gizlenmiş sürekli ışık, yolu bulmanızı sağlıyor. Softouch’ın ilave mat stüdyo beyazı ve mat siyah renkleri impuls’u tamamlıyor.

Renklere genel bakış


sp-impuls-01

Açık aura


sp-impuls-02

Kalıcı gece tasarımı ile paralel darbe mekanizmasına sahip anahtarı


sp-impuls-03

Kalıcı gece tasarımı


Impuls, her zaman ihtiyaç anında yanar: Devre dışı bırakılmış bir durumda, aktüatör düğme etrafındaki boşluk sürekli olarak yanar. Neredeyse anlaşılmayan bu dekoratif ışık, gece küçük bir fener gibi davranır ve olağanüstü bir yönlendirme sağlar. Bu pratik ve hoş özellik size emniyet sağlar.

Paralel hub teknolojisi


Burada, geleneksel anahtarlardan farklı olarak, çalıştırma düğmesinin herhangi bir noktasına uygulanan küçük bir baskı, anahtarlama işlemini başlatmak için yeterlidir.
Diğer türlü daha yüksek bir çalışma konforu elde etmek zor olabilirdi.

Basış dizisi tekniği


Yüksek teknolojide her zaman olduğu gibi, ışık ilk basış ile açılır ve ikinci basış ile söner.
Impulsların anahtarlama noktası, parmakların anahtarlama işlemini açıkça hissedeceği şekilde seçilir. Anahtarlama duyusal bir deneyim haline gelir, ikili anlamda bir “klik” sesi verir.

Modül prensibi


İmpuls serisinin tüm versiyonları, her zamanki gibi modül prensibine göre yapılandırılmıştır ve bu nedenle değiştirilebilir.
Bir istisna, anahtardır, çünkü yeni bir anahtarlama işlemi de yeni bir anahtar tabanı gerektirir.

Çok yönlü kullanım


Bu anahtar serisi 1’li den 5’li çerçeveye kadar seçenekleri mevcuttur. Dikey veya yatay olarak monte edilebilirler.

sp-impuls-04
Başlıca faydaları
  • Impuls anahtarı serisi, her türlü ek ve kontrol elemanları ile kullanılabilir
  • Beyaz, kırmızı ve mavi renklerde uzun ömürlü LED teknolojisi sayesinde devre dışı bırakılmış durumda yönlendirme için kalıcı ışık
  • Softtouch renkleri: stüdyo beyaz mat ve siyah mat

Başlıca özellikler

  • Bu anahtar serisi 1’li den 5’li çerçeveye kadar seçenekleri mevcuttur
  • Çerçeveleri dikey veya yatay olarak monte edilebilir
  • Kapak malzemesi: Termoplastik kapak (PC), darbeye, kırılmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır, PVC ve halojen içermez
  • Softtouch renkleri: hoş plastik ve dayanıklı bir yüzeye sahip uyarıcı renkler

Öne çıkanlar

Select region / language