Millenium

Kendini belli eden ince zevk

millenium_1183x353_Headerimage

Havalı. Göz alıcı. Zeki. Kare ve ultra ince tasarımlarda çarpıcı metal aydınlatma anahtarları. Herhangi bir iç mekan ve bina için tasarlanan Millenium, kompleksliği ve fonksiyonel çözümleri ile şaşırtıyor. Geniş KNX sensör yelpazesi, en yüksek müşteri taleplerini karşılar. Maksimum konfor ve mutluluk sunmak için tasarlandı.

Başlıca faydaları

  • Birinci Sınıf İngiliz Standardı aydınlatma anahtarı serisine elektronik ürünler (dimmerlar, hareket dedektörleri, sıcaklık kontrol cihazları, USB şarj, panjur kontrolleri, dijital radyo vb.) dahildir
  • aynı zamanda bina otomasyon ürünlerini içerir - KNX ve free@home
  • ince tasarım, kapak çerçeveleri sadece 4 mm yüksekliğinde
  • iki farklı düğme boyutu
  • Ecodesign sertifikası
  • mevcut sertifikalar: CE, BS, SASO, Spring, SONCAP

Başlıca özellikler

  • 4 metalik renk
  • maksimum 4’lü çerçeveler
  • İngiliz Standardı prizler (5A, 13A, 15A)
  • anahtar ve prizler için vidalı terminaller
  • paslanmaz çelik kapaklar
Millenium_man_390x195

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Millenium renk çeşitleri

Millenium_steel_192x192
paslanmaz çelik


Millenium_black_192x192
ipek siyah

Millenium_gold_192x192
antika altın

Millenium_matt gold_192x192
mat altın

Millenium_glass_white_160x160_good
beyaz cam

Millenium-glass_black_160x160_goodgoodABB
siyah cam

Kendinizinkini birleştirin

Millenium ızgara sistemi 360'a kadar renk kombinasyonu sağlar
Millenium_steel2_192x192
paslanmaz çelik / ipek siyah

Millenium_black2_192x192
ipek siyah / paslanmaz çelik

Millenium_gold2_192x192
antika altın / ipek siyah

Millenium_matt gold2_192x192
mat altın / ipek siyah

Millenium seçkin fonksiyonlar

Millenium_hotel_192x192
oteller için çözümler

Daha fazlası için

Servisler & Araçlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language