Pure stainless steel

Bir ömür dayanıklı

pure stainless steel_1183x353

Zamana dayanıklı bir malzemede büyüleyici cesur hatlar. pure stainless steel. Parmak izleri? Özel kaplaması sayesinde imkansız. Estetik, fonksiyon ve dayanıklılığın mükemmel birleşimi. Mutlak kalite. pure stainless steel tek kelimeyle kalıcıdır.

Başlıca faydaları

  • birinci sınıf aydınlatma anahtarı serisine elektronik ürünler (dimerler, hareket dedektörleri, sıcaklık kontrol cihazları, USB şarj, panjur kontrolleri, vb.) dahildir
  • aynı zamanda bina otomasyon ürünlerini içerir - KNX, free@home, kapı iletişimi
  • parmak izlerini önleyen özel yüzey
  • vidasız terminaller (prizlerde vidalı terminaller de mevcuttur)
  • mevcut sertifikalar:  VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC

Başlıca özellikler

  • saf paslanmaz çelik
  • yatay ve dikey kurulum için maksimum 5’li çerçeveler
  • seri 60 (60mm kurulum vidası uzaklığı)
  • SCHUKO ve PIN-topraklı prizler

 

kitchen_390x195

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Pure stainless steel seçkin fonksiyonları

Serviceler & Araçlar

Daha fazlası için

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language