Zenit

Doğal yaşam alanında

Zenit_1183x353

Zenit daima iyi bir karardır, projeleriniz için bir mihenk taşı haline gelir. Her zaman güvenebilirsiniz! Daha fazla konfor için geniş bir işlevsellik yelpazesine sahip modüler sistem. Saygın tasarım. Standart plastikten cam, çelik ve hatta arduvaza uzanan çeşitli çerçeve malzemeleri. Çevreye ayak uydurur veya öne çıkar. Tek yapmanız gereken seçmek.

Başlıca faydaları
  • Birinci sınıf modüler aydınlatma anahtarı serisine elektronik ürünler (dimmerlar, hareket dedektörleri, sıcaklık kontrol cihazları, USB şarj, panjur kontrolleri, ses (Bluetooth ve radyo), kapı zili vb.) dahildir
  • aynı zamanda bina otomasyon ürünlerini içerir - KNX ve free@home
  • vidasız terminaller (prizlerde vidalı terminaller de mevcuttur)
  • eko tasarım
  • mevcut sertifikalar: CE, AENOR, EAC, NF

Başlıca özellikler

  • 4 kapak plakası ve 13 çerçeve renginin kombinasyonu
  • yatay ve dikey kurulum için maksimum 5’li çerçeveler
  • seri 44 (44 mm kurulum vida mesafesi)
  • SCHUKO, PIN-topraklı, BS (13A), EU/US combi, İtalyn, Brezilya, Nema prizler
  • kapak çerçeveleri için kullanılan seçkin malzemeler: cam, paslanmaz çelik, arduvaz
Zenit_390x195

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Zenit renk çeşitleri

Zenit_white_192x192
beyaz

Zenit_silver_192x192
gümüş

Zenit_anthracite_192x192
antrasit

Zenit_champagne_192x192
şampanya

Zenit_stainless steel_192x192
paslanmaz çelik

Zenit_slate_192x192
arduvaz

Zenit_white glass_192x192
beyaz cam

Zenit_black glass_192x192
siyah cam

Zenit_graphite glass_192x192
grafit cam

Zenit_pearl glass_192x192
inci cam

Zenit_caffe glass_192x192
kahve cam

Zenit_wenge_192x192
venge

Zenit seçkin fonksiyonlar

Zenit_radio_192x192
multimedya, dijital radyo

Zenit_RCD_192x192
kaçak akım cihazı ve termomanyetik anahtar

Daha fazlası için

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language