Zenit Niessen

Sonsuz olasılıklara geçiş yapın

Zenit-key-visual_1183x353_rectangular

Zenit, her türlü konut ve ticari tesisler için en kapsamlı modüler yelpazedir. İç bileşenlerden dış estetik tasarıma kadar her şey, tüm kullanıcılarının deneyimini yükseltmek için tek bir unsur olarak hareket eder. Sadelik ve geometri Zenit'i bir klasik haline getiriyor. Zenit'in çok yönlülüğü, hem konut projeleri hem de oteller, restoranlar, mağazalar vb. gibi profesyonel alanlar için akıllı bir seçenek haline gelmektedir. Kurulum kolaylığı, esnekliği ve eksiksiz işlevsellik yelpazesi, her türlü mimari proje için özel çözümler sunmaya olanak tanır.

Zenit-IT-standard-390x195-CC-frame

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Başlıca avantajları

  • Geniş ürün yelpazesi – 14 renk ve malzemeden oluşan 3 çerçeve tasarımıyla birleştirilebilen, 6 farklı yüzeyde 130'dan fazla fonksiyon; prizler, USB şarj cihazları, VDI çıkışları, sıcaklık ve ışık kontrolleri, sinyalizasyon, koruma, ses sistemi, HA ve BA.
  • Eko-tasarım - Eko-Tasarım ISO 14006 yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. İspanya'da %100 yenilenebilir enerji ile üretilmiştir.
  • Üst düzey tasarım - Sade ve zarif Zenit, üst düzey bir tasarımla doğmuştur. Doğrusal hatlara, son moda bitişlere ve estetiğini artıran ayrıntılara sahip.
  • Üst düzey konfor - Günümüzün modern yaşam alanları her odada konfor gerektirir, Zenit konut yaşam ortamlarında, konaklama tesislerinde ve genel olarak ticari binalarda geleceğe yönelik yaşam tarzı için çözümler sunar.

Başlıca özellikleri

  • Çoklu standart -  Avrupa, Amerikan ve İtalyan tipi kutulara uygun Çoklu gruplarda ve çoklu modüler çerçeveler.
  • Mevcut sertifikalar - CE, AENOR, NF, IMQ, NOM-ANCE, KC, Cم işareti ve EAC.
  • ABB i-bus® KNX - Zenit, serinin tüm çerçeveleriyle birleştirilebilen tamamen modüler bir KNX sensör yelpazesi sunar .
  • ABB-free@home® - ABB-free@home ile entegre olarak evinizi akıllıca dönüştürür, kullanımını optimize eder ve elektrik tüketimini verimli hale getirir. Panjur, aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme veya haberleşme sistemlerinin kontrolü Zenit'in akıllı mekanlar önerisinin bir parçasıdır.

Zenit Tasarımları

Zenit designs 295x176
Zenit Float
7,5 mm yükseklik. İki parçalı yüzer efekt sayesinde görsel olarak hafifletilmiştir.
Zenit Solid
7,5 mm yükseklik. Kompakt ve sağlam profil. Kendi kişiliğine sahip sağlam etki.
Zenit Soul
4,1 mm yükseklik. Piyasadaki en ince çerçevelerden biri olan ultra hafif profile sahip temel çerçeve.

Zenit Yüzeyleri

zenit-it_192x192_23
Beyaz
Zenit-IT standard.Silver
Gümüş
Zenit-IT standard.Anthracite
Antrasit
Zenit-IT standard.Champagne
Şampanya
Zenit-IT standard.Stainless Steel Frame
Paslanmaz çelik çerçeve - antrasit anahtarlar
Zenit-IT standard.Wenge Frame
Venge çerçeve - gümüş anahtarlar
zenit-it-standard-White-Glass-CP
Beyaz cam çerçeve - beyaz anahtarlar
Zenit-IT standard.Slate Frame
Arduvaz çerçeve - gümüş anahtarlar
zenit-it-standard-Black-Glass
Siyah cam çerçeve - gümüş anahtarlar
Zenit Anthracite-Glass frame
Grafit Cam çerçeve - şampanya anahtarları
Zenit Champagne Glass frame anthracite switches
Şampanya cam çerçeve - antrasit anahtarlar
zenit-it-standard-Pearl-Glass-CP
İnci cam çerçeve - beyaz anahtarlar
zenit-it-standard-Coffee-Glass-CC
Kahve cam çerçeve - gümüş anahtarlar

Zenit Fonksiyonları

zenit-it-standard-knx_21
KNX sensörleri
9IBA239698_master_F@h
ABB-free@home®
9IBA239625_master_Sound-system
Ses sistemi
9IBA239729_
Ses, veri, görüntü
Zenit-IT-standard.Detector-de-movimiento
Işık kontrolleri
Zenit2CLA237310Z1901_2CLA234000N1901
Sıcaklık kontrolleri
9IBA239370_masterUSBchargers
USB şarj cihazları
9IBA239657_master_Hospitality
Ağırlama
Zenit-Ambiente-CEM-ABB_korr_new_Centralization
Merkezileştirme
Ambiente-CEM-Niessen-101_
İş İstasyonları
9PAA00000013605_All-weather
Tüm hava koşulları
9IBA242396_master_Surface-mounted
Sıva üstü montaj

Zenit İtalyan Standardı

zenit-it-standard-silverc11d6ce7c1f463c09537ff0000433538_
9IBA250829_Zenit Silver
3 modüllük kutu için boş çerçeve
9IBA250833_Zenit Silver
3 modüllük kutu için 1 modül çerçevesi
9IBA250846_Zenit Silver
3 modüllük kutu için 1+1 modül çerçevesi
9IBA250840_Zenit Silver
3 modüllük kutu için 2 modül çerçevesi
9IBA250856_Zenit Silver
3 modüllük kutu için 3 modül çerçevesi
9IBA250865_Zenit-Silver_left

4 modüllük kutu için 4 modül çerçevesi

9IBA239878_master_c

7 modüllük kutu için 7 modül çerçevesi

Zenit Amerikan ve Asya Standartları

9IBA239692_master_
9IBA250829_Zenit-Silver_vertical_
3 modüllük kutu için boş çerçeve
9IBA250833_Zenit-Silver_vertical_
3 modüllük kutu için 1 modül çerçevesi
9IBA250846_Zenit-Silver_vertical (2)
3 modüllük kutu için 1+1 modül çerçevesi
9IBA250840_Zenit-Silver_vertical_
3 modüllük kutu için 2 modül çerçevesi
9IBA250856_Zenit-Silver_
3 modüllük kutu için 3 modül çerçevesi
9IBA250876_Zenit Silver
4“x4“ kutu için boş çerçeve
9IBA250880_Zenit Silver
4“x4“ kutu için 1+1 modül çerçevesi
9IBA250884_Zenit Silver
4“x4“ kutu için 2+2 modül çerçevesi
9IBA250888_Zenit Silver
4“x4“ kutu için 1 + 1 + 1 + 1 modül çerçevesi
9IBA250895_Zenit Silver
4“x4“ kutu için 3 + 3 modül çerçevesi
9IBA250872_Zenit-Silver__
3“x3“ kutu için 1’li çerçeve/3 modül

Servisler & Araçlar

Ürünler ve dokümanlar

Ürünler
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language